28.11.2020 10:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 33614 Bewertung:
|
Wenn du für den Download exportbeschränkter Software freigeschaltet wirst, bekommt eine Bestätigungs-Email. Du kannst dich dann vielleicht schon einmal in die PDF-Dateien "Handbuch", "Online Hilfe" und "Hilfe zum Web Editor einlesen". Oder die Demo installieren (ist eine V8.2) und schon einmal ein bißchen üben. LOGO! Soft Comfort V8 DemoOnline-Hilfe zum LOGO! Web EditorLOGO!Soft Comfort Online-HilfeLOGO! Sytemhandbuch Ausgabe 10/2020 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
28.11.2020 12:57 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung:
|
die Mac Version läuft mal nicht auf meinem Macbook Pro.... ? |
28.11.2020 13:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 33614 Bewertung:
|
Kann ich dir nicht sagen, kenne Mac nicht. Auszug aus der Online Hilfe: Empfohlene Betriebssysteme LOGO!Soft Comfort V8.3 unterstützt die folgenden Betriebssysteme: • Windows: Windows 7, Windows 8 oder Windows 10 mit folgenden Voraussetzungen: – PC mit Pentium IV-Prozessor – 1 GB freier Festplattenspeicher – 512 MB RAM – SVGA-Grafikkarte mit einer Auflösung von mindestens 1024 x 768 Pixeln (mindestens 256 Farben) – DVD-ROM • Mac OSx: Mac OS X 10.8 Mountain Lion; Mac OS X 10.9 Mavericks; Mac OS X 10.10 Yosemite; Mac OS X 10.11 X El Capitan; Mac OS X 10.12 Sierra; Mac OS X 10.13 High Sierra; Mac OS X 10.14 Mojave. • Linux: Getestet mit SUSE Linux 12 SP1, Kernel 3.12.74. Kompatibel mit allen an Java 2 angepassten Linux-Distributionen. Die erforderlichen Hardwareanforderungen finden Sie in der entsprechenden Linux-Distribution. • Java Runtime Environment 1.8.0_191 (empfohlene Version). Installationshinweise von der LOGO! Webseite: Mac OS X Installationshinweise Nach dem Download starten sie: setup.exe Hinweis
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
28.11.2020 15:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 33614 Bewertung:
|
Wie schon geschrieben, ich kenne Mac nicht, ich arbeite mit Windows. Daher kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Vielleicht kann dir ein anderer User weiterhelfen. Die andere Möglichkeit ist: |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
28.11.2020 15:09 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung:
|
danke hab mal einen erstellt, bin gespannt was da kommt. |
Folgen Sie uns auf