Industry Online Support
Technical Forum
15.12.2005 20:59 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Die PS4-141-MM1 hat eine serielle Schnittstelle (RS232c) und der PC auch. Mit welchem Treiber hole ich die Daten aus der Steuerung ? |
19.12.2005 09:25 | |
Beiträge: 69 Bewertung:
|
Hi mampi8356, sorry ich kenne die Steuerung leider nicht. Aber vielleicht kannst Du bei Möller nachfragen, ob die einen Treiber für Ihre Steuerung haben. Eventuell können die das S5-Protokoll, dann kannst Du den S5-Treiber verwenden. Infos azu findest du unter http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21320307 Aber besser ist wenn die Steuerung OPC kann, dann kannst Du OPC verwenden. Infos dazu auch im obigen Dokument Hoffe Du bist erfolgreich und Frohe Weihnachten |
Folgen Sie uns auf