03.04.2023 11:52 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung:
|
Bei TIA V18: Für V18 werden nur Images >= TIA V15.1 Upd 6 zur Verfügung gestellt (👉 Image-Downloads für HMI-Bediengeräte). Wenn die Verwendung älterer Images unvermeidlich ist, kann man diese aus einer vorangegangenen TIA Portal Installation übertragen. Die Images werden auf dem eigenen PC abgelegt unter folgendem Pfad: "C:\Program Files\Siemens\Automation\Portal V17\Data\Hmi\Transfer\15.0\Images\ Bei TIA V17: Hier sind die gesuchten Images in der Datei SIMATIC_WinCC_Legacy_Panel_Images_V17.iso enthalten. 👉 STEP 7 inkl. Safety, S7-PLCSIM und WinCC V17 TRIAL Download, DVD3/4: Bei TIA V16: Hier sind die entsprechenden Images auf DVD3 enthalten. 👉 STEP 7 inkl. Safety und WinCC V16 TRIAL Download Wenn möglich sollte man natürlich immer auf das aktuellste Image hochrüsten, das in der verwendeten TIA Portal Version zur Verfügung steht. Nur wenn ein Image-Upgrade nicht möglich ist, kann man ältere Images nachinstallieren. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf