13.04.2016 12:25 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Anbei eine relativ gute Temperaturauswertung um weniger als einen Euro pro Kanal (bis zu 4 Kanäle auf Logo direkt) (verbraucht aber etwa 45 Blöcke pro Kanal) Temperaturbereich -12,6 Grad bis +120 Grad Vorwiderstand auf 24V: 47k Ohm 1% Innenwiderstand von 72k der Logo berücksichtigt. Multiplikationswert so dass bei anschließender Division eine hohe Auflösung verbleibt. Spannungseinfluss: 0,5V Änderung bringt je nach Temperaturbereich etwa 1 Grad Fehler. Die heutigen Stabilisierten Netzgeräte sind aber recht Temperaturstabil. Zudem ist die LOGO mit dem Netzgerät geringen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Die Linearisierung ist bei jedem 10 Grad-Punkt - dh der höchste Fehler ist bei zB 4, 14, 24 ... Grad - etwa 0,2Grad maximale Unlinearität. Die Wiederholgenauigkeit und die Nachbarkanalübereinstimmung ist mit den 10Bit vorgegeben. von -12,6 bis +30 Grad 0,1 Grad Auflösung, ab 80 Grad mehr als 0,5 Grad Auflösung 10 Stück Temperatursensoren mit Metallkappe wasserdicht kosten inkl.Porto (Versandkostenfrei) ca 5,3€. also Kosten von 0,53€ + ca. 0,1€ für den Widerstand. 10pcs Waterproof NTC 10k±1% 3470 Temperature Temp Sensor Probe Thermometer New
DateianhangLogo-NTC-Linearisierung-Red-2.zip (213 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 13.04.2016 12:54:40Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 13.04.2016 12:58:52Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 13.04.2016 13:10:09Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 13.04.2016 18:02:43Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 14.04.2016 10:01:13Theme als Tipp markiert |
|
Folgen Sie uns auf