11.12.2009 10:21 | |
Beiträge: 147 Bewertung:
|
Hier noch ein paar Infos VCS - Voltage Control System : Regelt die Drehzahl des Motors und dadurch auch die Generatorspannung. Bei geringer Leistung liegt die Drehzahl des Motors am unteren Punkt der Toleranz. Mit steigender Leistungsabnahme wird die Drehzahl bis zum oberen Punkt der Toleranz geregelt. Im Bereich bis 80 % Last gewährleistet das für Fischer Panda GmbH patentierte System "VCS" eine Spannungstoleranz im Bereich von ± 3 Volt. Auch bei sehr hohem Lastwechseln beträgt die Regelzeit weniger als 1,2 Sekunden. Damit sind selbst Spannungsspitzen auf eine sehr kurze Zeit begrenzt. Bei der VCS-Regelung bewegt sich die Frequenz mit einer Toleranz von ± 2 Hz. |
Folgen Sie uns auf