19.02.2012 16:13 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo Mike, 1.) laut Typenschild kann der Motor NICHT mit 230V betrieben werden, ohne erheblichen Leistungsverlust (ca. 50 - 70% geringere Leistung). Ein Umklemmen auf Dreieck ist laut Typenschildebenfalls nicht vorgesehen, es werden wohl nur 3 Anschlußkontakte (+PE) vorhanden sein. 2.) JA. Mach dich mal Schlau über die Steinmetzschaltung. Aber auch hierbei wird die Motorleistung vermindert, ganz erheblich wenn du nur 230V zur Verfügung hast. Du wirst wohl um einen Pumpenmotortausch nicht herum kommen, wenn keine 400V zur Verfügung stehen. Es sei denn, du könntest mit weniger als der halben Pumpenleistung leben. Gruß, Jürgen Müller IBN-Service. |
Folgen Sie uns auf