27.07.2021 13:52 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community wir möchten hier informieren, wie die ET 200AL (Best. Nr. 6ES7141-5BF00-0BA0) mit einem PROFINET-Anschluss ausgelegt werden kann. Die SIMATIC ET 200AL (DI 8x 24VDC, 8XM8, Schutzart IP67) hat ein besonders kompaktes Design, geringen Platzbedarf und Gewicht und ist speziell für verteilte Steuerungselektronik auf engem Raum und bei Bewegung konzipiert. Folgende Lösungsansätze möchten wir aufzeigen, um die SIMATIC ET 200AL über PROFINET in den Automatisierungsverbund zu integrieren:
z.B. 6ES7 157-1AB00-0AB0
(Best. Nr. 6ES7 193-6AS00-0AA0) Weitere Infos:
Zur Konfiguration der Baugruppen empfehlen wir auch das Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf