03.04.2024 07:52 | |
Beiträge: 37 Bewertung:
|
Hier werden die Verbindungsmöglichkeiten zwischen dem Rechner mit LOGO!Soft Comfort und der LOGO! genannt. Man kann den Rechner und die LOGO! an ein Ethernet Switch jeweils via Ethernetkabel verbinden. Liste der LOGO! Switche: Name - Bestellnummer: LOGO! CSM12/24 6GK7177-1MA10-0AA0 LOGO! CSM230 6GK7177-1FA10-0AA0 Beide LOGO! Switche haben vier RJ45 Schnittstellen. Neben den LOGO! Switchen, kann man auch andere Ethernet-Switche einsetzen. Als Kabel kann man beliebige Ethernetkabel mit RJ45 Anschlüssen verwenden, z.B. Ethernetkabel 5m mit RJ45 Stecker, Bestellnummer: 7KE6000-8GD00-5AA0 oder Ethernetkabel 10m mit RJ45 Stecker, Bestellnummer: 7KE6000-8GD01-0AA0 Hinweis: Wer nur eine LOGO! hat, kann diese auch direkt (ohne Switch) via Ethernetkabel mit dem Rechner verbinden. Viele Grüße, |
Zuletzt bearbeitet von: LOGO! FB am: 05/08/2024 08:13:41Zuletzt bearbeitet von: LOGO! FB am: 05/10/2024 08:30:08Zuletzt bearbeitet von: LOGO! FB am: 05/10/2024 08:31:00 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf