02.08.2013 13:39 | |
Beiträge: 467 Bewertung:
|
Hallp Thomas P, Die Magnetschalter 3SE6605-3BA mit antivalenten Kontakten 1S + 1Ö können nur an die Grundgeräte Advanced 3SK112 und die Sensorerweiterung 3SK1220 angeschlossen werden. Für die Öffner / Schließer Auswertung muss die Brücke T1 / PAR eingelegt werden.Siehe z.B. Schaltungsbeispiel 7-14 und 7-15 im Gerätehandbuch zu 3SK1, Seite 122.Das Sicherheitsrelais 3SK112 ist die Auswerteeinheit und wird benötigt, daran kann die Eingangserweiterung 3SK1220 angeschlossen werden. Das Auswertegerät 3SE6806-2CD00 wird nicht benötigt.Link zum Gerätehandbuch zu 3SK1:http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&siteid=csius&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&objid=60497304&treeLang=de Grüße LesPaul DateianhangD:\Schaltungsbeispiel.pdf (341 Downloads) |
Folgen Sie uns auf