12.10.2010 11:42 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
siehe Anhang (die Beschreibung gilt zwar für den G120 kann aber für den MM440 genommen werden; die Parameter weisen evtl. leichte Unterschiede - Index - auf) DateianhangHand_Auto_Umschaltung.pdf (270 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
12.10.2010 12:09 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
vielen Dank für die super Anleitung! ich habe nur noch eine Frage kann ich diese Parameter einfach mit dem SFC14 und SFC15 lesen und beschreiben ? |
14.10.2010 10:31 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Ja, hier einige FAQ zum Thema: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22078757 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8894584 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22813212 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf