25.03.2025 14:15 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.04.2025 Beiträge: 1558 Bewertung:
|
Unterschied zwischen Schnittstellenparameter (Minimal, Standard, Maximal) Die Bedeutung der Schnittstellenparameter Minimal, Standard und Maximal wurde bereits in folgenden Beitrag ausführlich beschrieben: In welcher Art die Schnittstelle beschaffen ist hängt von der Voreinstellung im TIA Portal ab. Bild 1: Voreinstellung der S7-GRAPH Schnittstellenparameter Ändern der Schnittstellenparameter bei bestehenden S7-GRAPH Bausteinen Beispiel: Anpassen der Schnittstellenparameter von Standard auf Maximale Schnittstellenparameter Vorgehensweise: Bild 2: Im 1. Schritt den S7-Graph Baustein öffnen, welcher geändert werden soll Bild 3: Im 2. Schritt die neuen Schnittstellenparameter über Menü Bearbeiten auf gewünschtes Format anpassen Bild 4: Im 3. Schritt ist der FB zwar geändert, jedoch nicht seine Bausteinschnittstelle (Einzel-/Multiinstanz) Bild 5: Im 4. Schritt muss die Schnittstelle (Einzel-/Multiinstanz) des S7-GRAPH FBs aktualisiert werden Bild 6: Einblendung des Schnittstellenabgleichs im TIA Portal Bild 7: Als Ergebnis erscheint der S7-GRAPH FB jetzt in der neuen Form mit den gewünschten max. Schnittstellenparametern Hinweis! Die o.g. Tipps stellen lediglich einen Auszug von Lösungsansätzen vor, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf