16.07.2025 09:27 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
Das Safety Evaluation Tool im TIA Selection Tool von Siemens ist ein integriertes Werkzeug zur Auswahl, Konfiguration und Bewertung von Sicherheitsfunktionen für Maschinen. Es unterstützt insbesondere bei der Einhaltung der Normen IEC 62061 und ISO 13849-1,die zentralen Anforderungen an die funktionale Sicherheit von Maschinensteuerungen stellen. Das Tool ist TÜV-zertifiziert und ermöglicht eine transparente, nachvollziehbare und rechtssichere Bewertung der sicherheitsrelevanten Funktionen einer Maschine oder Anlage. Dabei können verschiedene Komponenten und Steuerungselemente aus dem Siemens-Portfolio, als auch Gerätekennwerte anderer Hersteller importiert werden und dort für die Berechnung genutzt werden, sowie Produkte anderer Hersteller in die Berechnung integriert werden. Außerdem berechnet das Tool unter anderem Ausfallwahrscheinlichkeiten MTTFd-Werte (Mean Time To Dangerous Failure) d.h. die mittlere Zeit bis zum gefährlichen Ausfall, sowie die DC (Diagnoseabdeckung) und den CCF (Common Cause Failure). Zudem bietet es eine umfassende Dokumentation der Sicherheitskette und erzeugt automatisch Berichte, die den Anforderungen der Normen entsprechen. Das Safety Evaluation Tool ist eng mit dem TIA Selection Tool verzahnt, sodass die Auswahl, Konfiguration und Sicherheitsbewertung von Komponenten in einem durchgängigen Workflow erfolgen kann. Damit unterstützt es Konstrukteure und Sicherheitsverantwortliche bei der effizienten Planung und normgerechten Umsetzung von Sicherheitsfunktionen. Was kann das Safety Evaluation Tool? Funktionsüberlick: Sicherheitsfunktionen bewerten
Sicherheitsnachweise erstellen
Weitere Informationen sind auch hier im Forum in anderen Beiträgen vorhanden: Wo finde ich TÜV Sicherheitszertifikate für die aktuelle SIMATIC Safety Hard- und Software? Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf