27.09.2023 11:28 | |
Beigetreten: 03.01.2022 Letzter Bes: 15.03.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich arbeite an einem spannenden Projekt für einen Kunden, der eine kostengünstige und unkomplizierte Visualisierung für ein Single-Line-Diagramm benötigt. Ich überlege, ob die Plattform für eine Webansicht über ein HMI Panel mit der Logo geeignet ist. Die Projektanforderungen sind wie folgt:
Kann die Logo-Plattform diese Anforderungen erfüllen? Mir ist bewusst, dass eine umfangreiche Konfiguration erforderlich sein wird. Vielen Dank für eure Unterstützung. DateianhangSDL.pdf (79 Downloads) |
28.09.2023 05:04 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 11.10.2024 Beiträge: 765 Bewertung: (30) |
Servus, die Grenzen der LOGO! bezüglich der Datenformate hat dir Ixos ja schon beschrieben. Im HB eines PAC3200 sind die Ströme für L1-3 in den Registern 25, 27 und 29 vorhanden. Das Dateiformat ist Float. Das sollte im PAC 4xxx etwa in dem gleichen Register sein. Das sollte also mit LOGO! kein Problem sein. Lesen der entsprechenden Register in den V-Speicher der LOGO! und mit den Funktionsblock F/I können die Werte auch für passend gewandelt werden. Du schreibst an einer Anlage sind Werte von 9 Geräten auszulesen. Das wird mit einer LOGO! nicht funktionieren, da eine LOGO! max. 8 Modbus TCP/IP Client Verbindungen unterstützt. Da wäre 2 LOGO! notwendig. Als Darstellung kannst die Werte an einer Stelle sammeln und dann über ein Panel anzeigen. Sind die Werte alle in einer LOGO!, dann könntest auch den LWE-Web-Server der LOGO! verwenden. Ein Beispiel für LOGO! und Sentron PAC über Modbus TCP findest du hier: LOGO! ModbusTCP mit SentronPAC Hoffe das hilft dir und viel Spaß
|
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_380038 am: 09/28/2023 05:06:51 |
|
02.10.2023 08:28 | |
Beigetreten: 03.01.2022 Letzter Bes: 15.03.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort! Das klingt sehr vielversprechend. Wie bereits erwähnt, benötigt der Kunde eine einfache und übersichtliche Darstellung, um die Werte in Echtzeit verfolgen zu können. Es wäre auch wichtig, den Schaltzustand zu überwachen, der über den potentialfreien Kontakt gesteuert wird. Eine Anzeige für den Ein- und Ausschaltstatus auf dem LWE reicht mir vollkommen aus. Das würde doch auch gehen? Herzlichen Dank an das Team des Forums – Ihr seid wirklich eine unschätzbare Hilfe! Liebe Grüße. |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf