23.01.2023 08:15 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 1692 Bewertung:
|
Mit abnehmender Relevanz der PCI-Schnittstelle entfallen diese Schnittstellen zunehmend auch in den SIMATIC IPC. Dies betrifft insbesondere die "kleinen" Box und Panel-Geräte, wohingegen die IPC der oberen Leistungsbereiche die PCI-Schnittstelle noch im Angebot haben.
Im Falle von Retrofit ist allerdings die Verfügbarkeit der PCI-Schnittstelle allein noch nicht hinreichend. In aller Regel ist für den Einsatz von PCI-Karten, die dann ja typischer Weise auch „älteren Typs“ sind, zu prüfen, ob die Treiber für die betreffenden Karten auch kompatibel zu dem neuen Betriebssystem sind. siehe hierzu auch
Darüber hinaus ist die Kompatibilität der zu verwendenden SIMATIC NET und/oder WinCC-Software zu prüfen. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Folgen Sie uns auf