05.01.2022 07:53 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
Fernwirken Das Fernwirken steht für die Überwachung und Steuerung räumlich weit verteilter Prozessstationen über ein oder mehrere zentrale Leitsysteme. Die Datenverbindung ist in der Regel dauerhaft aufgebaut, während die Datenübertragung vorzugsweise ereignisgesteuert oder auch zyklisch erfolgt. Fernwarten Das Fernwarten beschreibt den Datenaustausch zwischen räumlich entfernten technischen Anlagen (Maschinen, Computer etc.) und der Zentrale. Die Verbindung wird in der Regel nur im Bedarfsfall und zum Zweck der Fehlererkennung, Diagnose, Wartung, Reparatur oder Optimierung aufgebaut. Vernetzung über Remote Networks Bei Fernwirk- und Fernwartung-Anwendungen ist die Vernetzung essentiell. Unser Portfolio für Remote Networks umfasst daher Netzwerkkomponenten für die drahtgebundene und drahtlose Fernkommunikation. Da Sicherheit beim Fernzugriff ein Muss ist, bieten unsere Kommunikationskomponenten umfassende Sicherheitsmaßnahmen wie Firewall und VPN. Weitere Informationen: Telecontrol (Fernwirken): Fernwirktechnik zur Steuerung industrieller Anlagen SINEMA Remote Connect (Fernwarten): Managementplattform für Remote Networks Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf