13.03.2023 12:12 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 1702 Bewertung:
|
Die Datenträger für SIMATC WinAC RTX (F) 2010 inklusive Service Pack 3 Werden dennoch die Datenträger benötigt, so stellt der Technical Support unter Angabe der Artikelnummer einen Downloadlink zur Verfügung. Bei dem Update Datenträger für das Servicepack 3 handelt es sich um eine Vollversion der Software sowie der Dokumentation ohne Lizenz und ist nur verwendbar mit einer vorhandenen SIMATIC WinAC RTX (F) 2010 Lizenz. Da es sich bei SIMATC WinAC RTX (F) um ein Mature Produkt handelt, könnte die Bereitstellung allerdings kostenpflichtig werden. Nähere Details erhalten Sie vom Technical Support. Hochrüstung bestehender Installationen: Zur Hochrüstung bestehender Installationen ist eine Deinstallation von SIMATIC WinAC RTX (F) 2010 mit SIMATIC Windows Logic Controller, WinAC Time Synchronization und IntervalZero RTX erforderlich. Danach muss eine Neuinstallation von SIMATIC WinAC RTX (F) 2010 incl. SP3 vorgenommen werden. Es ist empfehlenswert, die aktuellen Microsoft Sicherheitsupdates vor der Installation von WinAC RTX zu installieren. Weitere Information: Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: März 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/14/2023 06:36:19Textformatierung optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf