06.08.2024 04:49 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Guten Morgen, danke für die Antwort. Ich möchte kein Asynchron und habe bei mir auch Synchron eingestellt.
Das heißt während gelesen wird oder während versucht wird zu lesen, wird der Rest meines Skripts schon ausgeführt und das setzen des Wertes ``fileNotExists`` findet zu spät statt. Ich stelle dann jetzt mal auf Asynchron um und schreibe mir auch eine Funktion, die das Lesen versucht und schaue mal ob ich mit ``await`` auf die Rückgabe der Funktion warten kann. Schönen Start in den Arbeitstag! |
Folgen Sie uns auf