07.11.2024 20:59 | |
Beigetreten: 18.12.2016 Letzter Bes: 01.07.2025 Beiträge: 22 Bewertung:
|
Guten Abend, brauche mal eure Hilfe. Und zwar soll eine Umwälzpumpe die via 0-10V angesteuert Drehzahlgeregelt ist, in Abhängigkeit der Rücklauftemperatur zum Ofen geregelt werden (je höher die Rücklauftemperatur desto höher die Pumpendrehzahl). Zur Funktion: Holzofen wird angefeuert, Ofen schaltet Primärpumpe ein und bringt der Steuerung Signal. Sekundärkreis heizt sich langsam auf und die Rücklauftemperatur steigt mit der Zeit immer weiter an. Bei einer RL Temp. von 61*C soll die Beladungpumpe (P2.1) eingeschaltet werden und mit 0V Analogwert/Sollwert = min. Drehzahl laufen. Bei weiterem ansteigen der RL Temp. über 72*C soll der Sollwert langsam ansteigen, der höchste Sollwert ist mit 3,5V bei etwa 80*C, höher braucht die Pumpe nicht zu drehen. Wenn die Ofenladung annähernd abgebrannt ist sinkt die Vorlauf- und in folge auch die Rücklauftemperatur wieder ab und die Pumpe soll die gleiche Sollwertrampe ab wieder langsamer drehen. Die Abschaltung der Pumpe geschieht durch den Ofen selbst. Ich hoffe ich konnte mein Anliegen verständlich genug rüberbringen und einer kann mir dabei Helfen die Analogverarbeitung zu vollenden. Das angefangene Programm ist im Anhang eingefügt. DateianhangBeladungspumpe Pufferspeicher.zip (101 Downloads) |
08.11.2024 05:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 35914 Bewertung:
|
Dann probiere es mal so ...
DateianhangLOGO Pufferspeicher 07.11.2024_V2.zip (108 Downloads) |
08.11.2024 06:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 35914 Bewertung:
|
Ja, da der AQ Werte kleiner 0 ignoriert. |
Folgen Sie uns auf