14.02.2025 08:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 35940 Bewertung:
|
Vertriebsfreigabe und Download für Firmware 3.6.17 für CP 1243-7, CP 1243-1, CP 1243-8Die Firmwareversion 3.6 für die folgenden S7-1200 Kommunikationsmodule steht zum Download zur Verfügung:
Die Firmware enthält allgemeine Verbesserungen der Produktqualität und dient zum Upgrade von Geräten der oben erwähnten Produkte, die bereits in Gebrauch sind. Insbesondere enthält die Firmware folgende Änderungen: Funktionserweiterungen: DNP3 – Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu fremden Geräten
Optimierte Ereignispuffer-Löschung
DNP3 – Negative Quittierung für Zeitsynchronisationsanforderungen von nicht autorisierten Partnern
IEC 60870-5 – Unterstützung für Absenderadresse
IEC 60870-5 – Unterstützung für COT11/12
IEC 60870-5 – Unterstützung für mehrere TCP-Ports
Registerkarte „Erweiterte Zeit“ in der Online-Diagnose
Gültigkeit von Zeitstempeln in NTP mit Fernwirkanwendungen
Bugfixes:
Sicherheit-Fixes:
Um die neuen „Funktionserweiterungen“ nutzen zu können, müssen Kunden ihre Module für den Betrieb mit der Offline-Version V3.6 oder höher konfigurieren. Für CP1200 Module ist die erforderliche TIA-Version für Offline-Kompatibilität mit V3.6 die Version TIA V20. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
07.03.2025 03:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 35940 Bewertung:
|
Update zur Benachrichtigung 109982797 – FW-Version 3.6.18 für S7-1200 CPsBESCHREIBUNG: Die Firmware-Version 3.6.18 für die folgenden S7-1200 Kommunikationsmodule steht zum Download zur Verfügung:
Die Firmware behebt ein Zeitsynchronisationsproblem in der Firmware-Version 3.6.17, die mit der folgenden Produktmitteilung veröffentlicht wurde: 109982797. Die Firmware-Version 3.6.17 wird zurückgerufen und sofort durch die Firmware-Version 3.6.18 ersetzt. Die Produktmitteilung 109982797 wurde entsprechend aktualisiert. Falls Sie die Firmware-Version 3.6.17 heruntergeladen und installiert haben, empfehlen wir dringend ein Upgrade auf Version 3.6.18. Eine Beschreibung, wie das Upgrade durchzuführen ist, finden Sie in der genannten Produktmitteilung. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf