08.05.2023 09:26 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 1383 Bewertung:
|
Ein funktionskompatibler Nachfolger steht für das MP370 nicht zur Verfügung. Als Vorzugsvariante für eine Konvertierung wurde das MP370 bzw. dessen Nachfolger das MP377 empfohlen. Die möglichen Nachfolger dieser Vorzugsvarianten wären die TP/KP 1500/1900/2200 Comfort Panels. MP370 12" Touch -> MP377 12" Touch -> TP1500 Comfort MP370 12" Tastatur -> MP377 12" Key -> KP1500 Comfort MP370 15" Touch -> MP377 15" Touch -> TP1900 Comfort Darüber hinaus kann es aber auch jedes andere SIMATIC Comfort Panel sein. Das Handbuch "SIMATIC HMI Bediengeräte Migrationsleitfaden Comfort Panels" enthält wichtige Informationen zu verschiedenen Migrationsthemen (wie z.B.: Projektierungshilfen, Unterschiede in den technische Daten der Geräte etc.) Migration: SIMATIC MP370 -> SIMATIC HMI TP1500/1900/2200 Comfort Die SIMATIC Comfort Panels werden im TIA Portal projektiert. Neben dem Austausch des Bediengerätes an der Anlage ist zusätzlich die Migration der Projektdaten notwendig (setzt entsprechende Engineering-Lizenz im TIA Portal voraus).
Weitere Informationen:
Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Mai 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/08/2023 12:11:51Textformatierung optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf