Industry Online Support
Technical Forum
08.01.2008 12:24 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Hallo Kollegen ich brauche mal einen kleinen Schups in die richtige Richtung. Ich möchte von vier Zählern, die mit DEC aufgebaut sind und durch SM0.5 syncron laufen aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten gestartet werden, denjenigen ermitteln der den höchsten Wert zum Abfragezeitpunkt hat. Ich hab da wohl eine "Schreibblockade" Für einen Lösungsansatz gibt es auch ein braves Dankeschön! MfG Olaf P.S.: Ich hab mal den Programmteil mit den Zählern angehangen. Es geht um die vier Nachlaufzähler für die Heizzonen. Dateianhang0882_Betriebsstd_Nachlauf.pdf (140 Downloads) |
Folgen Sie uns auf