25.02.2021 13:45 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (71)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, uns erreicht häufig die Frage, was die Option "SUS Powerpack-Option verfügbar" innerhalb des Software Update Service (SUS) bedeutet (siehe Screenshot). Powepack
Um einen Wechsel zur nächst leistungsfähigeren Version des SUS durchzuführen, musste ursprünglich der bestehende SUS Vertrag gekündigt und ein neuer SUS Vertrag bestellt werden. Um diesen Vorgang zu vereinfachen, steht die SUS Powerpack-Option zur Verfügung. Allerdings ist dabei zu beachten, dass die aktuelle Version der Lizenz für diesen SUS vorhanden sein muss! Beispiel (für WinCC Engineering-Lizenzen) Mit dem Besitz der aktuellen Lizenz für SIMATIC WinCC Advanced V16 sowie dem dazugehörigen SUS Vertrag werden Upgrade-Lizenzen und Software für die darauffolgenden Versionen (SIMATIC WinCC Advanced V17, V18 usw.) zur Verfügung gestellt. Mit der Bestellung der SUS Powerpack-Option wird der vorhandene SUS Vertrag in einen SUS Vertrag für WinCC Professional 512 PowerTags hochgerüstet. Mit diesem SUS Vertrag werden Upgrade-Lizenzen und Software für die darauffolgenden Versionen (SIMATIC WinCC Professional 512 PowerTags V17, V18 usw.) zur Verfügung gestellt. Um diese Upgrade-Lizenzen nutzen zu können, muss die vorhandene Lizenz für WinCC Advanced V16 in WinCC Professional 512 PowerTags V16 mit einem separat zu bestellenden Powerpack umgewandelt werden! Weiterführende Informationen Software und Lizenzen Information
zur Lizenzierung der Software Software
Update Service Mit freundlichen Grüßen |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf