24.06.2022 15:52 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (71)
|
Was ist beim Wechsel von WinCC flexible hin zum TIA Portal hinsichtlich der Lizenzen für Runtime-Optionen zu beachten? siehe auch FAQ Wo finden Sie Informationen zum Upgrade nach SIMATIC WinCC V15? SIMATIC WinCC Panel Options Upgrade for WinCC flexible Panel Options (Sm@rtAccess/ SM@RTSERVICE/Audit) Option für WinCC (TIA-Portal) License Key Download, Einzellizenz, R-SW, ohne SW und Doku, Klasse A ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich SIMATIC WinCC Panel Options Upgrade for WinCC flexible Panel Options (Sm@rtAccess/ SM@RTSERVICE/Audit) Option für WinCC (TIA-Portal) Runtime-Software, Einzellizenz ohne SW, ohne Dokumentation Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A ******************************* Inhalt: 1x USB
|
11.10.2022 11:27 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (71)
|
Gilt die oben gemachte Aussage auch für den Fall, dass WinCC flexible Runtime-Lizenzen 2004/2005/2007 vorliegen und diese auf WinCC Runtime Advance V17 hochgerüstet werden sollen? Nein. Zuerst müssen WinCC flexible 2004/2005/2007 Runtime-Lizenzen auf WinCC flexible 2008 Runtime-Lizenzen hochgerüstet werden. Die erforderlichen Upgrades finden sich hier und heißen..
Anschließend können die WinCC flexible 2008 Runtime-Lizenzen auf WinCC Runtime Advanced V17 - Lizenzen hochrüsten. Die erforderlichen Upgrades finden sich hier und heißen..
Ausgehend von WinCC flexible 2004/2005/2007 Runtime über WinCC flexible 2008 Runtime bis hin zu WinCC Runtime Advance V17 werden die genannten Optionen Lizenzen über die Upgrades der Runtime-Lizenzen mit hochgerüstet. |
21.11.2022 08:36 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2024 Beiträge: 1416 Bewertung: (139)
|
Der Link zur Mall bzgl. des Upgrades "WinCC flexible 2008 Runtime, Upgrade für WinCC flexible 2004/2005/2007 Runtime" befindet sich eingebettet in diese Textpassage.. "..Die erforderlichen Upgrades finden sich hier und heißen.." und führt hierhin: Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Folgen Sie uns auf