15.09.2021 10:40 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 58 Bewertung: (1) |
Welche aktuellen Panels sind für den Betrieb mit S7-300 geeignet? |
15.09.2021 10:47 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (69)
|
Grundsätzlich sind alle aktuellen Basic und Comfort Panels für den Betrieb mit S7-300 geeignet. In der Regel dürften bei Ersatz defekter älterer Panels oder bei nachträglicher Erweiterung von Bestandsanlagen neue Geräte mit DP-Schnittstelle benötigt werden, um den Anschluss an die üblicher Weise vorhandenen MPI- oder DP-Schnittstellen der S7-300-CPU zu ermöglichen. Insbesondere bei den Basic Panels ist dann auf Gerätevarianten mit PROFIBUS-Schnittstelle zurückzugreifen. Comfort Panels hingegen verfügen in allen Gerätevarianten auch über eine PROFIBUS-Schnittstelle. Sofern die S7-300-CPU eine onboard-PROFINET-Schnittstelle oder die S7-300-Station einen Ethernet-CP enthält, kann auch hierüber ein Panel angeschlossen werden, in diesem Falle ist bei einem Basic Panel eine Gerätevariante mit PROFINET-Schnittstelle zu wählen. Im TIA Portal kann für die jeweils verwendete Schnittstelle eine Verbindung auf Basis des Kommunikationstreibers „SIMATIC S7-300/400“ projektiert werden. Falls ein mit WinCC flexible projektiertes Panel zu ersetzen ist, dann kann diese Projektierung im TIA Portal (bis V14) migriert und auf ein aktuelles Panel hochgerüstet werden (siehe auch Beitrag im Forum). Das Vorgehen bei der Projektierung des Panels hinsichtlich Steuerungsanbindung variiert in Abhängigkeit davon, ob die S7-300 noch in STEP7 V5.x oder bereits in TIA Portal erfolgt. Im ersten Fall (S7-300 in STEP7 V5.x projektiert) werden HMI-Verbindung und HMI-Variablen entweder manuell angelegt oder aber auf der Basis einer Proxy-PLC in das TIA Portal-Projekt importiert (siehe Applikationsbeispiel). Im zweiten Fall (S7-300 in TIA Portal projektiert) erfolgt die Projektierung von HMI-Verbindung und HMI-Variablen integriert, d.h. in der gleichen Art und Weise wie in Verbindung mit einer aktuellen S7-1200/1500. |
Folgen Sie uns auf