12.04.2022 09:21 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 1414 Bewertung:
|
Für diese Geräte bieten wir die „Typ5“ Schutzfolie an. Diese flächig klebende Folie, ist von den Handy-Schutzfolien bekannt. Hier wird ein spezieller optische Kleber verwendet, der sicherstellt das die beste Ablesbarkeit des Displays erhalten bleibt. Die Ablesbarkeit des Displays wird zusätzlich verbessert, da die Folien antireflektierend wirken. Diese Folien sind für Multi Touch Systeme mit Glasfronten optimiert. Beim Einsatz auf resistiven Touch Systemen (Folienfront) muss die Folie beim Wechsel mit äußerster Vorsicht abgelöst werden, um das Touch System nicht zu beschädigen, deshalb ist die Nutzung auf resistiven Single Touch Systemen bzw. Folien Touch Systemen nicht empfehlenswert. Bei Glasfronten, typisch bei Multitouchsystemen, gibt es keine Einschränkungen. Aufsteigend nach Größe der Panels sind mögliche Folien aufgeführt: SIMATIC HMI TP1500 Comfort Pro (Tragarm, Standfuss) Maße der Gehäusefront Breite der Gehäusefront 396 mm Höhe der Gehäusefront 256 mm; ohne Basisadapter Passende Folie: 6AV6881-0QJ22-0AA0 oder 6AV6881-0QJ22-1AA0 (antibakteriell) Schutzfolie 15" Front, Typ 5 Breite: 390 mm Höhe: 249 mm ******************************************************** SIMATIC HMI TP1900 Comfort Pro (Tragarm, Standfuss) Maße der Gehäusefront Breite der Gehäusefront 462 mm Höhe der Gehäusefront 296 mm; ohne Basisadapter Passende Folie: 6AV6881-0UJ22-0AA0 oder 6AV6881-0UJ22-1AA0 (antibakteriell) Schutzfolie 19" Front, Typ 5 Breite: 456 mm Höhe: 286 mm ******************************************************** SIMATIC HMI TP2200 Comfort Pro (Tragarm, Standfuss) Maße der Gehäusefront Breite der Gehäusefront 527 mm Höhe der Gehäusefront 330 mm; ohne Basisadapter Passende Folie: 6AV6881-0VJ22-0AA0 oder 6AV6881-0VJ22-1AA0 (antibakteriell) Schutzfolie 22" Front, Typ 5 Breite: 521 mm Höhe: 323 mm Weitere Informationen zu den Schutzfolien haben wir hier im Forum kommuniziert. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf