07.02.2021 14:00 | |
Beigetreten: 15.01.2019 Letzter Bes: 08.02.2021 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Ja der Schieber für die Datenbusverbindung zum Erweiterungsmodul ist ganz nach Links geschoben. |
07.02.2021 14:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.11.2024 Beiträge: 34228 Bewertung: (4262)
|
Im Anhang Fotos von einer LOGO! mit einem Erweiterungsmodul. 1.) Erweiterungsmodul angeflanscht und Kontaktschieber ganz eingerastet (LED leuchtet grün). DateianhangFotos.zip (121 Downloads) |
07.02.2021 16:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.11.2024 Beiträge: 34228 Bewertung: (4262)
|
Nein, sie wird wohl nicht mit 12 VDC funktionieren. Laut Handbuch ist der zulässige Bereich für die Stromversorgung von 20,4 V DC bis 28,8 V DC. Das wäre natürlich ein Gag ... DateianhangLOGO! 8 Handbuch 0BA8 2020_10 xxxx8-0BA1 Seite 340.pdf (120 Downloads) |
16.02.2021 20:50 |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.11.2024 Beiträge: 34228 Bewertung: (4262)
|
Steht alles im Beitrag oberhalb deines Beitrags. Man muss nur lesen ... |
Folgen Sie uns auf