24.12.2015 15:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 33731 Bewertung:
|
Kennst du denn die Grenzwerte? 24V Akku bedeutet nicht gleich 24V Klemmenspannung. Während des Ladevorgangs bzw. eventueller Erhaltungsladung steht an den Klemmen eine wesentliche höhere Spannung. Die Ladeschluusspannung liegt bei 29V. Die zulässige höchste Betriebsspannung für die Logo liegt bei 28,8V. Mit der angehangenen Schaltung kannst du bis 30V abfragen. Bei 30V liegen durch den Spannungsteiler 10V an Analogeingang der Logo an. Im Logoprogramm werden dann die 0-30V als 0,00 bis 30,00V interpretiert. Dateianhang24V Autobatterie Spannungsüberwachung.zip (90 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf