04.07.2023 11:51 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 1425 Bewertung: (141)
|
GRAFCET nach DIN EN 60848 GRAFCET steht dabei für: GRAphe Fonctionnel de Commande Etapes/Transitions – bedeutet: Darstellung der Steuerungsfunktion mit Schritten und Weiterschaltbedingungen. GRAFCET ist eine prozessorientierte Darstellung einer Steuerungsaufgabe, unabhängig von deren Realisierung, z. B. der verwendeten Betriebsmittel. GRAFCET erleichtert das Zusammenwirken verschiedener Fachdisziplinen, z. B. Maschinenbau, Pneumatik, Hydraulik, Verfahrenstechnik, Elektrik, Elektronik usw. Eine Steuerungsaufgabe wird mit ihren wesentlichen Eigenschaften in einer Grobstruktur (Schrittfeld) und mit den für die jeweilige Anwendung erforderlichen Details in einer Feinstruktur (Befehlsfeld) übersichtlich dargestellt. GRAFCET ist keine Programmiersprache, sondern eine Beschreibungssprache für Ablaufsteuerungen. Die Darstellungsart S7-Graph ist an GRAFCET angelehnt. Informationen zur Erstellung von GRAPH-Programmen sind im Handbuch aufgeführt Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf