29.04.2014 10:45 | |
Beiträge: 340 Bewertung:
|
Hallo, In SIMATIC STEP 7 V5.5 und andere für Windows 7 freigegebene SIMATIC Software-Produkte sind die erforderlichen Treiber für den SIMATIC USB-Prommer / PC Adapter USB Bestandteil von SIMATIC Device Drivers. Damit entfällt eine separate Installation der Treiber wie bisher über die mit den PC Adapter bzw. USB Prommer mitgelieferten CD komplette Beschreibung siehe Link: Installation der PC Adapter USB/USB Prommer Treiber mit STEP7 V5.5 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf