20.07.2022 15:54 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Um ein JavaScript für WinCC Unified im TIA Portal zu erstellen, besteht die Möglichkeit Visual Studio Code als alternativen JavaScript-Editor zu nutzen. Visual Studio Code ermöglicht mit Hilfe einer bereitgestellten Styleguide-Konfiguration die Überprüfung und automatische Korrektur von Programmierrichtlinien. Visual Studio Code wird zusammen mit Konfigurationsdateien als Umgebung für die Erstellung von Code genutzt. Der erstellte Code kann anschließend in die Entwicklungsumgebung des TIA Portals kopiert werden. Damit ist sichergestellt, dass der Code im TIA Portal leicht lesbar und einheitlich ist. Die Dokumentation und der Download der Styleguide-Konfiguration befinden sich im Anwendungsbeispiel "WinCC Unified JavaScript Code entwickeln und Styleguide prüfen mit Visual Studio Code". Ein Erklärvideo zur Thematik befindet sich im "SIMATIC WinCC Unified Tutorial Center (Videos)" (siehe: Home > JavaScript > WinCC Unified JavaScript Code entwickeln und Styleguide prüfen mit Visual Studio Code) Weitere Informationen: Hinweis Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf