01.09.2015 13:35 | |
Beiträge: 1776 Bewertung:
|
WinCC (TIA Portal) bietet ab V13 SP1 die Möglichkeit zur Projektierung von Popup-Fenstern. Damit lässt sich ein Menü-System anlegen, mit dem der Bediener des Panels komfortabel zwischen verschiedenen Optionen, Bildern etc. der Projektierung wählen kann. Der FAQ liefert eine Bibliothek mit Beispielen hierzu. Die Projektierung eines HMI-Bediengeräts ausschließlich mit statischen Elementen wie Schaltflächen ist oft wenig komfortabel für den Bediener und wenig flexibel für den Projekteur. Ab Version 13 SP1 bietet WinCC (TIA Portal) die Möglichkeit, dynamische Pop-up-Bilder zu projektieren, die bei Bedarf erscheinen und mit denen der Bediener verschiedene Funktionen anwählen kann. Pop-up-Bilder sorgen auf diese Weise für ein übersichtlicheres Bildschirmlayout mit vielseitigen Bedienmöglichkeiten. Version: V13 SP1 UPD DateianhangMenuSystem_for_ComfortPanels.zip (135 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
4 Benutzer |
Folgen Sie uns auf