03.05.2012 18:33 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Eigentlich 24V an A0... Im Anhang die Beschreibung vom MUX von AMess, dort ist die Bit-Beschaltung mit drin. Edit: Hast du die Klemme B10 mit dem Minus verbunden? DateianhangAME16Pt1000.pdf (91 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 03.05.2012 18:35 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
03.05.2012 18:57 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Endlich..... war ja auch eine schwere Geburt. |
03.05.2012 23:07 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Tripplex, im Dateianhang hier findest du einen Auszug meiner Schaltung zur Ansteuerung des MUX (für bestimmt Kanäle - also anpassen) mittels GRAY-Code. Außerdem wird dort als Analogeingang ein Basismodul mit einer Aktualisierungsrate von 300ms angenommen. Den Schaltungsteil zum Analogeingang, dessen Überwachung und "Filterung" (durch MIN/Max-Werte) Könntest du dennnoch übernehmen (es werden halt nur mehr Messwerte in der gleichen Zeit verwendet um den Minimal- und Maximalwert zu bestimmen aus denen dann der zuspeichernde Wert berechnet wird (untere Seite). Mit einer 0BA7 kann man diesen Teil auch modifizieren und entweder die MIn/Max-Funktion oder Die Mittelwert-Funktion verwenden.... ACHTUNG: verwendest du den GRAY-Code nicht zur Ansteuerung des MUX, dannleidet darunter die Lebensdauer der Relais in der LOGO! und im MUX deutlich!!! MfG Betel DateianhangDEMO_für_16x_Mux_und GRAY-Code_V1.zip (78 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf