14.09.2021 13:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.11.2024 Beiträge: 34180 Bewertung: (4256)
|
SSA-316383: NumberJack-Sicherheitslücke in LOGO! CMR-Familie und SIMATIC RTU 3000-Familie Erscheinungsdatum: 14.09.2021 Letztes Update: 14.09.2021 Aktuelle Version: V1.0 CVSS v3.1 Basiswert: 5,4 ZUSAMMENFASSUNG Im zugrunde liegenden TCP/IP-Stack von LOGO! CMR-Familie und SIMATIC Geräte der RTU 3000-Familie. Es könnte einem Angreifer mit Netzwerkzugriff auf die LAN-Schnittstelle eines betroffenen Gerät, um eine laufende Verbindung zu kapern oder eine neue zu fälschen. Die WAN-Schnittstelle ist jedoch nicht betroffen. Siemens hat ein Update für das LOGO! CMR-Familie und empfiehlt, auf die neueste Version zu aktualisieren. Siemens bereitet weitere Updates vor und empfiehlt Gegenmaßnahmen für Produkte, bei denen Updates sind nicht oder noch nicht verfügbar. BETROFFENE PRODUKTE UND LÖSUNG Behebung betroffener Produkte und Versionen LOGO! CMR2020: Alle Versionen < V2.2 Aktualisieren Sie auf V2.2 oder eine neuere Version LOGO! CMR2040: Alle Versionen < V2.2 Aktualisieren Sie auf V2.2 oder eine neuere Version
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf