21.04.2007 20:42 | |
Beiträge: 23 Bewertung:
|
Hallo opatzki Der Elko ist mit + und - direkt an den Spannungsversorgungsanschlüssen der Logo. Die Diode in Durchlaßrichtung vom + Pol der Batterie zum + Anschluß der Logo und des Elkos. Der - Pol ist direkt verbunden. Keine z-Diode sondern eine normale 1A Gleichrichterdiode. Es gibt auch noch eine 3. Möglichkeit. Du kannst auch ein handelsübliches KFZ-Notebooknetzteil für die Versorgung der Logo benutzen. Das macht aus 10-14 V zB. konstante 24V kostet aber 15-30 € . |
Folgen Sie uns auf