18.04.2018 14:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 33328 Bewertung: (4132)
|
Im Anhang mal ein Vorschlag. Die Höhe des Ausgangssignal steigt linear von einem Anfangswert bis zum Maximum von 100%. Die Eckparameter sind parametrierbar. Zur Zeit wie folgt eingestellt: Freigabe für die Regelung: 21,0 °C DateianhangTemperaturabhaengige_Lueftersteuerung_0BA8.Standard.zip (189 Downloads) |
Folgen Sie uns auf