25.01.2022 08:43 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1433 Bewertung: (146)
|
Oft wird uns die Frage gestellt, wo werden für verschiedene SIMATIC IPCs, SIMATIC Tablet PCs und SIMATIC Field PGs gerätespezifische Treiber angeboten und zum Download zur Verfügung gestellt? Lösungsweg: Im Industry Online Support werden für alle SIMATIC IPCs, SIMATIC Tablet PCs und SIMATIC Field PGs, gerätespezifische Treiber für folgende Betriebssysteme angeboten: Windows 10 Enterprise 2019 LTSC SIMATIC IPC 127E / IPC227E / IPC277E / IPC427E / IPC477E / IPC547G / IPC627D / IPC677D / IPC827D / IPC627E / IPC677E SIMATIC IPC647D / IPC847D / IPC647E / IPC847E / ITP1000 SIMATIC Field PG M5 Windows 10 Enterprise 2015 LTSC SIMATIC IPC227E / IPC277E / IPC347E / IPC427D / IPC477D / IPC547E / IPC627D / IPC677D / IPC647D / IPC827D / IPC847D SIMATIC ITP1000 SIMATIC Field PG M5 Windows Server 2019 SIMATIC IPC547G / PC647D / IPC847D / IPC647E / IPC847E Windows 8.1 SIMATIC IPC227E / IPC277E / IPC427D / IPC477D / IPC547E / IPC627D / IPC677D / IPC827D / IPC647D / IPC847D Linux Wichtig ! Es muss eine gültige Registrierung auf dem Industry Online Support vorhanden sein, da sie Software einer Exportbeschränkung unterliegt. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
06.03.2023 13:30 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1433 Bewertung: (146)
|
Wo findet man die aktuellen Windows 10-Treiber für Touch-Bildschirme (Panel-PC, Flat Panel Monitore)? Hier können Sie unter SIMATIC IPC Panel Drivers and Tools die aktuellen Windows 10-Treiber downloaden. Handbücher dazu sind ebenfalls beim Download verlinkt. Hinweis: Das Handbuch für die Version V1.5 ist auch für die Version 1.6 der Treiber gültig! Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: März 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Folgen Sie uns auf