27.04.2022 04:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.05.2024 Beiträge: 33106 Bewertung: (4087)
|
Vertriebs- und Lieferfreigabe Hardware-Stand 03 und Firmware V2.2.10 für LOGO! CMR2020 (6GK7142-7BX00-0AX0) und LOGO! CMR2040 (6GK7142-7EX00-0AX0)Hiermit wird Hardware-Stand 03 für LOGO! CMR2020 und LOGO! CMR2040 freigegeben. Mit dem neuen Hardware-Stand 03 wird aus fertigungstechnischen Gründen die Firmware V2.2.10 eingeführt. 1. Produktbeschreibung Das LOGO! CMR2020/2040 eignet sich in Kombination mit dem LOGO!-Logikmodul oder im Stand-Alone-Betrieb als kostengünstiges Fernmeldesystem zur Überwachung und Steuerung von dezentralen Anlagen und Systemen über SMS, E-Mail und Anruf. CMR-Baugruppen mit Hardware-Stand 03 werden ab Werk mit Firmware V2.2.10 ausgeliefert. Hardware-Stand 03 und Firmware V2.2.10 sind funktional identisch mit Hardware-Stand 02 und Firmware V2.2.9. Die Einführung der neuen Versionen hat ausschließlich fertigungstechnische Gründe. Die Firmware V2.2.10 wird daher nicht zum Download angeboten. |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
28.04.2022 10:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.05.2024 Beiträge: 33106 Bewertung: (4087)
|
Auszug aus der Webseite mit dem Download für FW 2.2 3. Download Firmware V2.2 Bitte beachten Sie vor dem Update folgende Hinweise:
Vertriebs- und Lieferfreigabe Firmware V2.2 für LOGO! CMR2020 (6GK7142-7BX00-0AX0) und LOGO! CMR2040 (6GK7142-7EX00-0AX0) inkl. Download |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf