27.04.2022 13:24 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Eine Berichtvorlage ist eine Excel-Datei (.xslx), die mit dem WinCC Unified Excel-Add-In erstellt wurde. Die Berichtvorlage hat Zugriff auf die Daten der Datenquelle, mit dem das Add-In verbunden ist. Das kann eine Verbindung zum Unified PC RT-Server oder zum Unified Comfort Panel sein. Für jede Berichtvorlage definieren Sie die Segmente und die Datenquellenelemente, die diese Segmente auswerten sollen. Mögliche Datenquellen können z. B. sein:
Nachdem Sie die Berichtsvorlagen in Runtime in das Control "Berichte" importiert haben, können Sie diese zur Projektierung von Berichtsaufträgen auswählen. Folgende Schritte müssen für die Installation des Excel-Add-Ins durchgeführt werden: 1. Download DVD 2 „TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_DVD_2_V17.iso“ 2. Installation der E:\Support\Reporting\SIMATIC_WinCC_Unified_Reportig_V3_0.exe 3. Nach der Installation diesen Ordner freigeben (sharen) „C:\Program Files\Siemens\Automation\WinCCUnifiedReporting\Excelmanifest“ 4. Den Netzwerkpfad z. B. \\MT157G5\Excelmanifest als Katalog-URL im Excel Trust Center hinzuzufügen 5. Excel neu starten und unter Einfügen -> Meine Add-Ins -> geteilter Ordner das WinCC Unified Reporting Add-In hinzufügen. Hinweise:
Weitere Informationen: Handbuch SIMATIC HMI WinCC Unified Vorlagen für Produktionsprotokolle in Excel erstellen Handbuch SIMATIC HMI WinCC Unified Engineering V17 Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: April 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 05/23/2022 16:47:27 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf