28.01.2009 19:22 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Die FM350 kann max. 200 kHz. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
31.01.2009 19:23 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
>ich bevorzuge hierfür die 313c bzw 313c 2DP. Schöners Teil. >wenn ich eine Zählerkarte brauchen würde, Nein, V/R-Zähler hat dieseCPU schon. Z.b. Positionieren, u.s.w.(Istwert kommt von Geber) sind damit möglich. Siehe Handbuch. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/12429336 Zählen der CPU 313C bis 30 KHz. Anschlussplan für Zähler ist auf der Seite 271. >kann ich mir auch für dieses Geld einen intelligenten DP-Inkrementalgeber leisten, >anstatt den Umweg über den FM 350 zu machen. Wie gesagt schnelle V/R-Zähler sind vorhanden. |
Karl |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf