22.08.2022 09:47 | |||||||||||||||||
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
Lassen sich mehrere WinCC Unified Web-Client-Lizenzen miteinander kombinieren? Der WinCC Unified Client ist die grafische Benutzeroberfläche für die WinCC Unified Runtime. Diese basiert auf Web-Technologien (HTML5, SVG, JavaScript) und wird über einen Web-Client realisiert.
Dafür gibt es die versionsunabhängigen Lizenzpakete. Für die PC Runtime gibt es WinCC Unified Client Operate 1, 3, 10 und max. bzw. WinCC Unified Client Monitor 1, 3, 10 und max. Für ein Unified Comfort Panel gibt es nur Einzellizenzen für Operate oder Monitor Clients. Folgende Tabelle zeigt, welche Lizenzen bereits mit dem Erwerb der PC Runtime oder dem Grundgerät enthalten sind und wie weit diese erweitert werden können:
*Für mehr als 5 Clients ist ein Windows Serverbetriebssystem erforderlich.
Können Operate Client Lizenzen auch für Monitor Zugriffe genutzt werden? Wie kann eine Bedienstelle als „Monitor-only“ eingerichtet werden? Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Mai 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC/TH/DB) |
||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/22/2022 13:02:19Textformatierung optimiert. Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 08/23/2022 10:52:12Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 06/02/2025 12:15:32 |
|||||||||||||||||
02.12.2022 11:26 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Des Öfteren kommt immer wieder die Frage auf, dass in den Runtime-Einstellungen für den Fernzugriff beim Web-Client, beim Aktivieren das Meldefenster mit der Lizenzinformation erscheint, obwohl doch eine kostenloser Web-Client vorhanden ist. Das ist aber nur ein Hinweis zur Lizenzierung. Das Unified Comfort Panel unterstützt max. drei parallele Web-Client-Verbindungen. Eine Client-Lizenz ist im Unified Comfort Panel enthalten, die beiden anderen müssen lizenziert werden. Die Client-Lizenzen liegen auf dem Unified Comfort Panel. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
13.03.2024 12:04 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Hallo, ja, das ist bei der aktuellen Version auch noch so. Die WinCC Runtime Station ist diejenige, auf der sich das Runtime Projekt befindet, das kann u.a. auch ein IPC 427E sein. Die Voraussetzungen für das PC-System (RT Station) finden Sie in der Lieferfreigabe. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Folgen Sie uns auf