01.09.2021 10:50 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Im Beitrag "Wunschliste TIA Portal V18…2x (HMI Vor Ort Bedienung)" wurde Feedback gegeben, dass die Funktion "Gehe zu Definition" aus früheren WinCC-Versionen im TIA Portal gewünscht wird. Wir geben dieses Feedback an die Produktverantwortlichen weiter. Im Folgenden zeigen wir euch eine alternative Lösungsmöglichkeit. Die Querverweisinformationen können über das Kontextmenü bzw. "Shift + F11" aufgerufen werden. Anschließend kann mit einem Rechtsklick auf die Variable und "Editor öffnen" die verbundene HMI-Variable innerhalb der HMI-Variablentabelle fokussiert aufgerufen werden. Diese Herangehensweise kann für WinCC Unified V17 als auch für WinCC Comfort/Advanced V17 genutzt werden. Mit freundlichen Grüßen DateianhangScreenshots.zip (226 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf