08.08.2023 06:57 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1433 Bewertung: (146)
|
Anwendungsbeispiel: Gesucht ist eine Lösung mit simulierter WinCC Advanced Runtime und PLCSIM-Instanz zur Demonstration der Steuerungs- und HMI-Funktionen. Eingesetzt werden soll diese Lösung auf einem Demo-PC auf dem kein TIA Portal installiert ist. Lösungsvorschlag : 1. Schritt: WinCC Runtime Advanced auf dem Engineering PC mit TIA Portal vorbereiten: 1.1 Auf dem Engineering-PC in TIA Portal die Software des WinCC Advanced-HMI komplett übersetzen 1.2 TIA Projektpfad den Speicherort der WinCC Runtime Advanced-Datei heraussuchen. Diese befindet sich unter dem TIA Projektpfad\IM\HMI\C\0\Generates\pdata.fwc (Falls ein Autostart der Runtime gewünscht ist und für weitere Infos folgenden Beitrag beachten: Wie wird für WinCC Runtime Advanced der Autostart auf Windows konfiguriert und verzögert? 2. Schritt: PLCSIM-Datei auf dem Engineering PC mit TIA Portal vorbereiten: 2.1 PLCSIM V1x im Windows Explorer eingeben und öffnen 2.2 Projekt erstellen 2.3 Projekt laden aus TIA Portal 2.4 Projekt speichern 2.5 PLCSIM-Projektordner auf Demo-PC kopieren Doku für PLCSIM V17 / 18 Engineering Tools S7-PLCSIM V17 Online-Hilfe Engineering Tools S7-PLCSIM V18 Online-Hilfe 3. (einmalig nötig) Demo-PC vorbereiten: Die Installation von TIA Portal auf dem Demo-PC ist nicht nötig. 3.1 PLCSIM V1x installieren: Download PLCSIM V17 / 18: SIMATIC STEP 7 inkl. Safety, S7-PLCSIM und WinCC V17 TRIAL Download SIMATIC STEP 7 inkl. Safety, S7-PLCSIM und WinCC V18 TRIAL Download 3.2 WinCC Runtime Advanced installieren: Download V17 SIMATIC WinCC V17 Runtime (TIA Portal) Ab V18 gibt es keine separate Installation von WinCC Runtime Advanced. Nähere Informationen siehe folgender Beitrag: Gibt es WinCC Advanced noch im TIA Portal V18? 3.3 PG/PC-Schnittstelle auf PLCSIM.Local stellen Systemsteuerung>PG/PC-Schnittstelle einstellen (32-Bit)>in der Liste PLCSIM.Local auswählen und mit OK bestätigen 4. WinCC Runtime Advanced- und PLCSIM-Projekt auf Demo-PC ausführen: 4.1 PLCSIM-Projekt (bspw. .sim1x-Datei aus PLCSIM-Projektordner) ausführen 4.2 WinCC Runtime starten 5. Nach Trialphase nötige Lizenzen: 5.1 Lizenzierung WinCC Runtime Advanced (128, 512, 2048, 4096, 8192, 16384 Powertags DL Lizenzen je nach Anzahl der benötigten Tags) SIMATIC WinCC Runtime Advanced 128 PowerTags V17 SIMATIC WinCC Runtime Advanced 512 PowerTags V17 SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTags V17 SIMATIC WinCC Runtime Advanced 4096 PowerTags V17 SIMATIC WinCC Runtime Advanced 8192 PowerTags V17 SIMATIC WinCC Runtime Advanced 16384 PowerTags V17 5.2 Lizenzierung PLCSIM V18 über STEP 7 Basic Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/08/2023 11:08:07Textformatierung optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf