30.06.2009 15:41 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Du must bei dieser Frage (die übrigens schon öfter gestellt wurde) auch die Zykluszeit deines Programmes beachten. Wahrscheinlichsind die meisten "einfachen" Eingangskarten in der Lage, über 100 Hz zu zählen. Du musst nur die Flanken in deinem Programm auch "mitbekommen". Hilfreich ist dabei z.B. eine Interruptfähige Karte. Schau dir doch mal folgenden Thread an: /tf/WW/de/Posts/26529#top |
Folgen Sie uns auf