11.02.2009 19:17 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
>Ich bin da frei, wie ich das realisiere, wollte so ziemlich die kleinste S7 300er nehmen Schau dir mal das Datenblatt für die CPU 3xxC an. CPU 313C 6ES7313-5BF03-0AB0 Listenpreis791 Euro (24DE 16DA 4AE 2AA 3 schnelle Zähler mit 30KHz) CPU 314C-2DP6ES7314-6CG03-0AB0 Listenpreis1454Euro (24DE 16DA 4AE 2AA 3 schnelle Zähler mit 60KHz) ODER CPU 314 6ES7314-1AG13-0AB0Listenpreis 529 Euro FM350-1 6ES7350-1AH03-0AE0 Listenpreis 366 Euro(1 schneller Zähler 500 KHz) Es fehlen hier im vergleich noch die Eingabe (24 DE) und Ausgabe Karten (16DA) Zudem hat das System nur 1 schnellen Zähler mit 500 KHz > muss ich jetzt gucken, was sinvoller ist, die FM 350er Karte oder die 314er CPU. Siehe oben WICHTIG: Alle Angaben OHNE GEWÄHR ! ! ! |
Karl |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
13.02.2009 09:49 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Ja, ich werde das mal versuchen. Danke |
Folgen Sie uns auf