09.07.2025 13:51 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
Die SIMATIC S7-1200 G2 wurde mit der neuen TIA Portal Version V20 im Markt eingeführt und ist seit Anfang 2025 lieferbar. Keine OPC UA Funktionalität in der ersten Ausbaustufe in der S7-1200 G2 integriert! Im ersten Ausgabestand (FW 1.0) der SIMATIC S7-1200 G2 ist kein integrierter OPC UA Server bzw. OPC UA Client enthalten. Diese Funktionalität wird voraussichtlich (ohne Gewähr!) mit den nächsten TIA-Portal Versionen zur Verfügung stehen. Alternative Möglichkeiten OPC UA Zugriffsmöglichkeiten auf eine S7-1200 G2 Damit ein OPC UA Client trotzdem auf Daten der S7-1200 G2 zugreifen kann, können folgende alternative Zugriffswege aufgebaut bzw. genutzt werden. Lösung 1: Einsatz eines IPC mit der Software SOFTNET-IE S7 V20 Bei dieser Lösung wird mit der Installation eines SOFTNET-IE OPC UA Servers auf einem IPC der Zugriff auf Daten in der S7-1200 G2 ermöglicht. Ein OPC UA Client greift dann ausschließlich auf den Datenbereich dieses OPC UA Servers zu. Der auf dem IPC befindliche OPC UA Server kommuniziert die für den OPC AU Client erforderlichen Daten in der Rolle eines OPC UA Gateways mit der S7-1200 G2 via S7-Kommnuikation. Vorteil:
Nachteile:
Lösung 2: CPU1510SP als Datenkonzentrator mit der Option OPC UA Diese Lösung erweist sich wirtschaftlich als besonders günstig, wenn der OPC UA Client einen Datenzugriff auf mehreren S7-1200 G2 benötigt. Die S7-1500 CPU liest und schreibt die Daten der S7-1200 G2 über Standard CPU-CPU Kommunikationsdienste und stellt diese dem OPC UA Client über seinen integrierten OPC UA Server zur Verfügung. Bild 1: Beispielausstattung eines kostengünstigen S7-1500 Controller mit integriertem OPC UA Server Hinweis: Techn. Daten und Mengengerüste beachten!
Lösung 3: IOT 2050 als IOT OPC UA Gateway Weiterführende Informationen zu IOT-Gateway Lösungen Wichtige Anmerkungen zum Beitrag! Wie bereits erwähnt wird die fehlende OPC UA Funktionalität der S7-1200 G2 voraussichtlich mit einem neuen Firmwarestand und in einer neuen TIA Portal Version zur Verfügung stehen. Die o.g. Lösungsansätze sollten jeweils auf Wirtschaftlichkeit geprüft werden, d.h. statt Einsatz einer S7-1200 G2 könnte der Einsatz eines S7-1500 Controllers mit integriertem OPC UA Server die bessere Lösung sein. Die o.g. Tipps stellen lediglich einen Auszug von Lösungsansätzen vor, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 07/15/2025 11:18:44Verbesserung von Verständlichkeit und formale Anpassungen! |
|
Folgen Sie uns auf