17.03.2022 16:12 | |||||||||||||||||||||
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 1692 Bewertung:
|
Die BaseUnits (BUs) sind nach verschiedenen Typen klassifiziert. Jeder BaseUnit-Typ zeichnet sich durch Eigenschaften aus, die zu bestimmten Peripheriemodulen und Motorstartern passen. Den BU-Typ für ein Peripheriemodul erkennen Sie an den letzten beiden Stellen der Artikelnummer eines Peripheriemoduls. Auf den Peripheriemodulen ist der BU-Typ aufgedruckt, auf den Sie das betreffende Peripheriemodul stecken können. Dadurch können Sie direkt am Peripheriemodul ablesen, welchen BU-Typ Sie benötigen. Beispiel: Auf dem Ausgangsmodul DQ 16x24VDC/0,5A ST mit der Artikelnummer 6ES7132-6BH01-0BA0 ist die Angabe "BU: A0" aufgedruckt. Das bedeutet, dass Sie dieses Peripheriemodul auf eine BaseUnit des BU-Typs "A0" stecken können, also auf jede BaseUnit, deren Artikelnummer mit "A0" endet. Peripheriemodule, für die zwei BU-Typen infrage kommen, sind entsprechend beschriftet, z. B. "BU: A0, A1". Bild: Übersicht der ET 200SP-BaseUnits Die BaseUnits realisieren die elektrische und mechanische Verbindung der Peripheriemodule mit dem Interfacemodul und dem Servermodul und verbinden, durch die Verdrahtung der Sensoren bzw. Aktoren usw., die ET 200SP mit dem Prozess. Das gesteckte Peripheriemodul bestimmt die Signale an den Klemmen der BaseUnit. Je nach gewähltem BaseUnit stehen nur bestimmte Klemmen zur Verfügung. Tabelle: Übersicht der ET 200SP-BaseUnits
*Die Anschlussbelegung der BaseUnit ist abhängig vom gesteckten Peripheriemodul. Informationen zu den BaseUnits und Peripheriemodulen finden Sie in den zugehörigen Gerätehandbüchern. **Ausnahme: Wenn Sie als erstes Peripheriemodul ein AC-Peripheriemodul oder ein AI Energy Meter stecken, dann darf das erste BaseUnit im Aufbau des ET 200SP ein dunkles BaseUnit sein. Voraussetzung hierfür ist, Sie verwenden eine CPU oder IM 155-6 (ab V3.0). Unten unter weitere Informationen finden Sie die Dokumentationen und Tools in denen Sie die Zuordnung der einzelnen BaseUnits zu den Modulen prüfen können. Im TST wählen Sie dazu einfach das entsprechende ET 200SP-Modul im Katalog aus und klicken unten auf Zubehör ändern. Im folgenden Dropdown-Menü können Sie nun die möglichen BaseUnits auswählen. Ab TIA Portal V17 haben Sie außerdem die Möglichkeit in der Gerätesicht unter Eigenschaften -> Potenzialgruppe für die gesteckten ET 200SP-Module im Dropdown-Menü die möglichen BaseUnits auszuwählen. Weitere Informationen: Handbuch SIMATIC ET 200SP BaseUnits Handbuch ET 200SP Systemhandbuch, Kap. 4 Handbuch ET 200SP Produktinformation zur Dokumentation, Kap. 1.1 Handbuch ET 200SP / HA Module für Geräte im Ex-Bereich, Kap. 3.3 Download/Cloud TIA Selection Tool Download TIA Portal V17 Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: März 2022). Viele Grüße SIMATIC-S7-1500-1200-GER-FB (JD) |
||||||||||||||||||||
Folgen Sie uns auf