08.05.2025 06:22 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
Ethernet als Standard-Schnittstelle bei SIMATIC S7-1200/S7-1200 G2 und S7-1500 Controllern Mit Einführung der SIMATIC Controller S7-1200 (2009) und S7-1500 (2012) wurde die Ethernet-Kommunikationsschnittstelle bei den SIMATIC Controllern als Kommunikationsstandard eingeführt. Bedeutung der MAC-Adresse Neben den für UDP/TCP-IP basierten und sehr bekannten konfigurierbaren IP-Adressen (Layer 3 im ISO-OSI Modell), verfügt jede Ethernet-Schnittstelle über eine hardwarebasierte MAC-Adresse (Layer 2 im ISO-OSI Modell). In PROFINET-Netzwerken ist die MAC-Adresse (Media-Access-Control-Adresse) eine Kennung, die den Netzwerkschnittstellen zur eindeutigen Kennzeichnung vom Hersteller zugewiesen wird. Die MAC-Adresse enthält üblicherweise die registrierte Identifikationsnummer des Herstellers. Das Standardformat (IEEE 802.3) für den Druck von MAC-Adressen als Klartext besteht aus sechs Gruppen zu je zwei Hexadezimalziffern mit Bindestrichen (-) oder Doppelpunkten (:) als Trennzeichen in der Reihenfolge der Übertragung (zum Beispiel 01-23-45-67-89-ab oder 01:23:45:67:89:ab). Im Kontext der SIMATIC Controller spielt die MAC-Adresse eine bedeutende Rolle bei der Inbetriebnahme von PROFINET Netzwerken und hierbei bei der Zuordnung von PROFINET-Gerätenamen zu den IO-Devices. Ferner ist die MAC-Adresse von Ethernet Schnittstellen in SIMATIC Controllern bei der Geräteidentifikation in Netzwerken sowie bei der Erstübertragung von TIA-Projektdaten auf einen SIMATIC Controller äußerst relevant. Anmerkung: Möglichkeiten zur Ermittlung der MAC-Adresse eines SIMATIC S7-1200/S7-1200 G2 und S7-1500 Controllers 1. MAC-Adresse als Aufdruck auf Vorderseite der CPU Bild1: Aufdruck der MAC-Adresse am Beispiel eines S7-1200 Controllers Bild 2: Aufdruck der MAC-Adressen auf der Fronseite eines S7-1500 Controllers (unterhalb des aufgeklappten Displays) 2. MAC-Adresse über QR-Code mit Industry Support App ermitteln Download der Industry Online Support App: Bild 3: Scanfunktion in der App Bild 4: Ergebnis des Scans (MAC-Adresse X1) 3. MAC-Adresse über NFC auslesen (derzeit nur S7-1200 G2) Download der SIMATIC S7-1200 G2 NFC App: Bild 5:Ermittlung der MAC-Adresse mit der SIMATIC S7-1200 G2 NFC App 4. MAC-Adresse im TIA Portal ermitteln Vorgehensweise:
Bild 6: Ermittlung der MAC-Adresse über Online & Diagnose 5. MAC-Adresse mit weiteren Tools ermitteln Möglichkeit 1: PRONETA Der PROFINET-Netzwerkanalysator PRONETA Basic ist ein einfaches Tool zur schnellen Analyse und Konfiguration von PROFINET-Netzwerken sowie zum einfachen Testen dezentraler ET 200-Peripheriesysteme und anderer Komponenten. Bild 7: Auslesen der AMC-Adresse mit PRONETA Möglichkeit 2: SIMATIC Automation Tool Tool für Inbetriebnahme und Wartung Ihrer SIMATIC-Baugruppen Trial Download: SIMATIC Automation Tool Bild 8: Auslesen der AMC-Adresse mit dem SIAMTIC Automation Tool Hinweis! Die o.g. Tipps stellen lediglich einen Auszug von Lösungsansätzen vor, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf