05.09.2022 12:07 | |
Beigetreten: 17.04.2009 Letzter Bes: 09.08.2024 Beiträge: 303 Bewertung:
|
Hallo FDDSE, ein TIA Selection Tool Beispielprojekt mit einer Berechnung in der Safety Evaluation für einen Stern-Dreieck-Anlauf können wir leider nicht zur Verfügung stellen. In unserem Anwendungsleitfaden "Schütze in Sicherheitsapplikationen" finden sie jedoch in den Kapiteln 4.2 und 4.3 eine detaillierte Beschreibung für Stern-Dreieck-(Wende)Kombinationen. Vergleichbare Sicherheitsfunktionen mit Schützen finden sie auch im Applikationshandbuch "SIRIUS Safety Integrated". Für die Berechnung können sie die bereits integrierte SIEMENS VDMA Bibliothek oder die Sicherheitstechnischen Kenngrößen - Standard-B10-Werte / Ausfallraten elektromechanischer SIRIUS-Produkte nutzen. |
SE Support |
|
Folgen Sie uns auf