28.05.2015 12:01 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo an alle!
Es sollen bereits vorhandene und verbaute selbstbelüftete kleine Asynchronmotoren drehzahlgesteuert werden. Die Motoren haben eine Leistung von 0,45kW, eine Stromaufnahme von etwa 2,15A und die Isolationsklasse F. Umrichter der G110 Serie werden extra für den Pumpen- und Lüfterbetrieb beworben. Nun sollen die Pumpen gedrosselt werden und ein Drehzahlbereich von 10Hz bis 50Hz wäre wünschenswert, auch wenn 20Hz...50Hz wahrscheinlich ausreichen sollten. Grundsätzlich soll der Betrieb einer Pumpe mit ihrem quadratischen Drehmomentverlauf an einem selbstgekühlten Motor möglich sein [Abb. S.8]. Die Pumpen sollen entweder ausgeschaltet sein, oder mit gedrosselter Drehzahl laufen. Wie genau funktioniert die Temperaturüberwachung der G110 FU? Mir geht es darum, dass eine drehzahlvariable Motorstrombegrenzung notwendig ist [Abb.1 S.1]. Funktionieren die G110 FU nach diesem Prinzip, also wird die verminderte Kühlleistung bei der Errechnung der Motortemperatur berücksichtigt? Erschwerend kommt hinzu, dass die Motoren etwa 60s an und etwa 12s aus sind, also S4 Betrieb. Wie ist die Verlustleistung/Erwärmung des Motors beim Anlaufen über eine Rampe einzuschätzen? |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 29.05.2015 08:52:14Cache-Link zu permanenten Link geändert |
|
02.06.2015 12:27 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Guten Tag, Zum Motor: Grundsätzlich sollte ein Asynchronmotor unter ~ 20Hz Fremdbelüftet betrieben werden. Zum Umrichter: der G110 hat eine parametrierbare I²/t-Überwachung für den Motor Die relevanten Parameter hierzu: r0034 CO: Motortemperatur (I2t): Zeigt die momentane berechnete Motortemperatur (I2t-Modell) in [%] an – siehe Papameter P0611, P0614). P0610 Reaktion bei Motorübertemp. I2t: Legt die Reaktion bei Erreichen der Warnschwelle für die Motor-I2t-Temperatur fest. P0611 Motor I2t Zeitkonstante: Der Parameter P0611 wird automatisch anhand der Motordaten während der Schnellinbetriebnahme bzw. der Berechnung der Motorparameter P0340 abgeschätzt.
P0614 Motor I2t Überlastwarnpegel: Legt den Wert [%] fest, bei dem die Warnung A0511 (Motor-Übertemperatur) generiert wird.
Link zur Parameterliste: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/20977026
Ich empfehle ihnen jedoch einen „Support Request“ unter: https://support.industry.siemens.com/My/ww/de/requests#createRequest zu eröffnen, unser technischer Support wird Ihnen gerne auf Ihre Fragen antworten. |
Folgen Sie uns auf