22.06.2015 15:33 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 22.04.2024 Beiträge: 760 Bewertung: (190)
|
Seit PCS 7 V8.0 stellt die Advanced Process Library (Standard in PCS 7) einen universellen Motorkanalbaustein "FbDrive" zur Verfügung. Mit dem Motorkanalbaustein "FbDrive" können alle Antriebe, die den Telegrammtyp 1 oder 20 unterstützen, in PCS 7 eingebunden werden. Die Spezifikationen der Telegrammtypen 1 und 20 sind in der „Profile Drive Technology PROFIdrive“ ausführlich beschrieben. Zusätzlich ist diese Variante auch für das Einbinden von Siemens eigenen Antrieben wie SINAMICS und MICROMASTER interessant. Denn nicht immer wird das komplette Leistungsspektrum benötigt.
Weiterhin steht eine Anwendungsbeispiel zur verfügung, das das Projektieren mit einer ausführlichen Step by Step-Anleitung beschreibt.
Anwendungsbeispiel "Projektierung von Frequenzumrichtern mit dem APL-Kanalbaustein „FbDrive” in SIMATIC PCS 7"
|
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Folgen Sie uns auf